带全锁的旋转脚轮 100 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动功能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性和减震性能,同时配置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗行业对移动性、稳定性和安全性的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷可达200公斤,能够满足医疗设备的重载使用需求,全锁功能确保设备在需要时保持完全静止状态。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护。轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污物侵入,延长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承重要求,确保在频繁使用环境中的稳定性和耐久性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用六角颈螺纹铆杆,上衣配置,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备铆杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运转的顺畅性和静音效果。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为162毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足医疗设备的重载要求,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备的安全固定。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的支撑解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和抗冲击性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,具备出色的机械强度,轮面覆盖聚氨酯注塑胎面,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮配备精密滚珠轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足中等负载的工业运输和设备移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和精确的锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承且密封设计,确保长期使用的可靠性和顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,为移动和定位提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转操作和可靠的锁定功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和防静电特性,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备的承载要求,同时导电材料确保静电安全释放,特别适用于对静电敏感的医疗护理环境。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备铆杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料制造,胎面为导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力可达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性和全锁功能为医疗环境提供安全可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
ICS带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料,轮面为导电注塑聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承且密封设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性和全锁功能为医疗环境提供安全可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。
万向脚轮 100 mm
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐用性。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品轮径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足医疗设备的承重要求。整体设计兼顾了承载能力、操作便利性和使用寿命,是护理床移动系统的理想选择。
万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮本体采用聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承确保运行平稳且噪音低。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量需求。精密的工程设计和优质材料选择使其成为医疗设备移动的理想选择,确保在频繁使用环境下的可靠性和耐久性。
万向脚轮 100 mm
ICS万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,既保证了良好的滚动性能又提供优异的地面保护效果,轴承系统使用精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、平稳的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承确保运行的顺畅性和持久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,为医疗环境提供安静、稳定的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷高达200公斤,能够满足医疗设备的重载移动需求。产品结构坚固,运行平稳,是护理床移动系统的理想选择。
万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和导电性能,轴承系统采用密封的精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,其导电特性有效防止静电积累,确保使用安全。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备聚酯胺材质外壳,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体采用聚丙烯材料制造,确保轻量化设计,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的减震性能和地面保护。轮子配置精密滚珠轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量要求。该产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、耐用和卫生的严格要求。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的减震性能和地面保护效果。轮子配备精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污染物侵入,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。
万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。轮子轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污物侵入。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够承受重型设备的重量并保持稳定的移动性能,特别适用于医疗护理床等需要频繁移动的专业设备。
万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活可靠的转向性能。轮子主体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性。轮子内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入,确保长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对移动性、稳定性和导电安全性的严格要求。
万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。轮子轮体采用导电聚酰胺材料,轮面使用导电注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能。轮子内置密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足医疗设备的承重要求。产品设计充分考虑了医疗环境的特殊需求,导电材料有效防止静电积累,确保使用安全性。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和化学稳定性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,有效防止静电积累,特别适用于对静电敏感的医疗环境。车轮配备密封精密滚珠轴承,保证长期稳定运行并有效防止污染物侵入。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑且适应性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种中等负载应用的性能要求,为医疗设备提供安全稳定的支撑和移动功能。
常见问题
聚酰胺脚轮的优点
聚酰胺脚轮旨在提供强度、轻质结构和时尚设计的完美平衡。外壳由优质合成材料制成,具有出色的耐用性、抗冲击性和易于清洁。这些特性使其成为医疗设备、办公家具和零售显示器等应用的理想之选,在这些应用中,可靠的移动性和现代美学都很重要。
TENTE 聚酰胺脚轮具有多种优点:
久经考验的强度-聚酰胺外壳以其出色的强度和耐冲击性而闻名。即使在频繁使用的情况下,它们也能提供稳定、可靠的性能。
轻质结构-聚酰胺脚轮经久耐用,同时保持轻便,易于安装和操作。它们的低重量有助于减轻总负荷,使频繁的重新定位变得更加容易。
现代设计-聚酰胺脚轮采用光滑、现代的设计,可增强现代家具和设备的外观。有多种尺寸和颜色可供选择,可以轻松搭配不同的款式和设置。
易于清洁-聚酰胺外壳表面光滑、无孔,易于清洁和维护。这使得它们特别适合卫生是重中之重的医疗领域和医疗保健环境。
抗化学性-聚酰胺脚轮可以承受各种清洁剂。这种耐用性确保了较长的使用寿命,即使在需要经常清洁或暴露于化学品的环境中也是如此。
聚酰胺脚轮的类型
聚酰胺脚轮有多种配置和设计可供选择,可满足家具、医疗和零售应用的不同需求。每种类型都经过精心设计,具有独特的优势,从安全的制动和平稳旋转到适用于狭小空间的紧凑设计。以下是一些最常见的聚酰胺脚轮类型及其主要优点:
聚酰胺旋转脚轮
聚酰胺旋转脚轮提供 360 度旋转,可轻松移动和定位设备或家具。它们非常适合需要平稳和频繁地改变方向的医疗手推车、办公家具和可移动的零售固定装置,在设置或重组过程中需要灵活性。
小型聚酰胺脚轮
小型聚酰胺脚轮专为平稳移动轻质家具或设备而设计,即使在狭窄的空间中也是如此。它们紧凑的设计可以无缝融合,不会占用额外的空间,而坚固的聚酰胺外壳使它们既耐用又易于操作。我们最小的聚酰胺脚轮是 TENTE Linea light,起始总高度仅为 50,5 mm。
制动聚酰胺脚轮
制动聚酰胺脚轮旨在将轻松的移动性与在需要时可选择安全、稳定的定位相结合。TENTE 聚酰胺脚轮可以配置多种锁定机制,包括车轮制动器(仅锁定车轮)、全锁(锁定车轮和旋转头)和定向锁(在允许车轮滚动的同时固定旋转方向)。这种灵活性确保您可以根据自己的特定需求调整控制级别,无论是保持应用程序的稳定还是在移动时保持精确方向。
聚酰胺脚轮的应用领域
聚酰胺脚轮专为需要平衡强度、设计和平滑操控性的应用而设计。其耐用的外壳和简洁现代的外观使它们特别适合家具、零售和医疗保健环境。在家具和移动应用中,聚酰胺脚轮通常用于办公椅、办公家具、媒体家具以及商店固定装置和展示架。其流畅的机动性和简洁的设计使其成为需要可靠机动性或精致美学的应用的理想之选。在医疗保健环境中,聚酰胺脚轮可用于医疗家具(例如床头柜)、医疗推车(例如带轮子的药车或计算机)以及移动超声波扫描仪等医疗成像应用,在这些应用中,易于清洁和轻便操作是重中之重。它们的多功能性还扩展到商店装修和名牌家具,既时尚又实用,同时确保可靠、轻松移动。