CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的减震性能和地面保护效果。轮子配备精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污染物侵入,保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,满足医疗环境对静音、卫生和可靠性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能