万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,其不锈钢材质和重型设计特别适合对卫生要求严格和承载能力要求高的工业环境使用。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为200毫米。产品总高度为240毫米,动态载荷能力达400千克(行驶速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平稳运转和长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达400千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子配置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景。脚轮支架采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的耐磨性和地面保护性能,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。该万向脚轮的动态承载能力为80公斤(在3公里/小时的移动速度下),静态承载能力可达160公斤,能够满足各种轻中型移动设备的承重需求。钢板支架结构与优质轴承配置保证了产品的耐用性和可靠性,热塑性橡胶胎面在各种地面条件下都能提供稳定的牵引力和静音运行效果。
万向脚轮 125 mm
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮支架由中号钢板制造,确保结构强度和耐用性,转向机构配备两个钢珠滚道,保证平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和轻量化特性,轮面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性能和地面保护,内置滚柱轴承确保车轮转动顺畅持久。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为100千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于购物车、商店家具和展示架等商业设备,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 125 mm
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内置滚柱轴承保证顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量。产品特别适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景,为商业和工业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Stora万向脚轮采用螺栓孔安装方式,适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景。脚轮支架采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的耐磨性和静音滚动效果,轮子内部装配滚柱轴承以减少摩擦阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。该万向脚轮的动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求。钢板支架结构与优质轴承配置保证了产品的耐用性和可靠性,热塑性橡胶胎面在各种地面条件下都能提供稳定的牵引力和保护地面不受损伤。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面材料,具有优异的抗磨损性能和地面保护特性,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为158毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达140公斤,满足中等强度的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达270千克。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米。该产品具有优异的承载能力:动态载荷在4公里/小时速度下可达205公斤,静态载荷高达410公斤。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,Shore A硬度63,配置滚柱轴承传动系统。轮径规格为100毫米,整体高度尺寸128毫米。动态载荷能力70公斤(测试速度4公里/小时),静态载荷能力140公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为70千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达140千克,能够满足中等负荷的搬运和固定需求,适用于工业推车、设备底座和移动工作台等应用。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护有要求的应用场合,轮子内置滚柱轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为70公斤(测试速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足中重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,轮子配置滚柱轴承以保证平稳运行。轮径为200毫米,整体高度240毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可达205公斤,静态载荷能力高达410公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,内置滚柱轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶黑色设计,搭载滚柱轴承确保平稳运行,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用性强。承载能力方面,动载荷160公斤(运行速度4公里/小时),静载荷320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为160毫米,整体高度为195毫米,动态承载能力达200公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力高达400公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配置弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。轮径为200毫米,整体高度235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力200千克(4千米每小时运行速度),静态载荷能力400千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚子轴承脚轮的优点
滚子轴承属于滚动轴承系列,是出行解决方案中使用最广泛的轴承类型之一。与依赖滑动接触的滑动轴承不同,滚子轴承的内圈和外圈由圆柱滚动体隔开。这种设计可显著减少摩擦,在负载下提供更平稳的运动和更轻松的启动。与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承的安装高度较低,既具有紧凑的设计又具有令人印象深刻的承载能力。
带滚子轴承的 TENTE 脚轮具有多种优点:
低滚动抗性 — 内圈和外圈之间的圆柱滚动体显著减少了摩擦,使其更容易开始移动并在负载下保持动量。这提高了能源效率并减轻了操作员的压力。
高承载能力 — 尽管设计紧凑,但滚子轴承将重量均匀地分布在滚动体上,使它们能够可靠地处理重载而不会变形或性能损失。
使用寿命长,维护量极少 — 滚子轴承脚轮采用长期润滑脂进行预润滑,在正常条件下可以平稳持续运行,无需频繁维护,可确保在多年的使用中保持可靠的性能。
紧凑的安装高度 — 与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承的安装高度较低,从而使设备设计的整体轮廓更低,同时仍能确保稳定性和强度。
滚子轴承脚轮的类型
滚动轴承脚轮有多种设计,每种设计都针对特定的运行条件和性能优先级进行了优化。在腾德,我们制造各种车轮材料、胎面硬度等级和外壳配置的滚子轴承型号,以满足不同行业的需求。为了确保在潮湿条件下的持久性能,我们的产品组合还包括带不锈钢滚子轴承的脚轮。通过选择正确的车轮材料和外壳设计组合,您可以确保应用中可靠、平稳的移动。以下是一些常用的带滚子轴承的脚轮类型。
滚子轴承旋转脚轮
滚子轴承旋转脚轮将滚子轴承轮的低滚动阻力和高负载能力与灵活的旋转外壳相结合。这允许在多个方向上平稳移动,同时保持稳定、可控的重载处理。轴承内部的圆柱滚动体减少了内圈和外圈之间的摩擦,即使在很大的重量下也更容易改变方向。这些旋转脚轮非常适合运输设备、生产和平台手推车、专业清洁车等应用。通过选择正确的车轮材料,可以对其进行量身定制,以适应各种工作环境。通过长期润滑脂润滑,它们在室内和室外应用中均具有可靠、维护成本低的性能。
滚子轴承钢制脚轮
带有钢制外壳的滚子轴承脚轮将滚子轴承的平稳、低摩擦运动与坚固钢架的卓越强度和稳定性相结合。钢制外壳具有出色的抗冲击性、精确的载荷分布和刚性结构,即使在极端负荷下也能确保车轮的稳定定位。这使得它们非常适合可靠性和结构强度至关重要的严苛工业环境。我们的 Alpha 系列就是一个例子,它有固定式和旋转式两种版本。Alpha 可以配置为由冲压钢制成的外壳,搭配板式接头和全锁。Alpha 使用带有滚子轴承的弹性轮胎,能够承受高达 400 kg 的负载。另一个例子是我们的 Delta twin 系列。Delta twin 配备了重型冲压钢制外壳和带滚子轴承的双聚酰胺轮子,每个脚轮可承受高达 750 kg 的负荷。
不锈钢滚子轴承脚轮
不钢滚子轴承脚轮专为耐腐蚀性和平滑滚动性能都至关重要的环境而设计。不锈钢外壳可提供出色的防潮、清洁剂和多种化学物质的保护,使其成为卫生关键应用的理想之选。这些脚轮使用不锈钢滚子轴承,可确保在恶劣环境中持久移动。我们产品组合中的一个例子是Zeta stainless。它有固定和旋转脚轮可供选择,配有不锈钢外壳、板式接头,可以配置为全锁或定向锁。Zeta stainless 使用带有聚氨酯胎面的聚酰胺轮子和不锈钢滚子轴承。视尺寸而定,此配置可处理高达 500 kg 的负载。
带滚子轴承的脚轮的应用领域
滚子轴承脚轮非常适合在低行驶速度(最高可达 4 km/h)下运行的运输设备和机械。它们在重负荷下可以平稳滚动,但不适用于高速行驶。这使它们成为重型运输设备、生产手推车、平台手推车和专业清洁车的绝佳选择,在这些设备中,稳定性、承载能力和易移动性比快速操作更重要。它们还用于零售和物流,支撑防滚架、陈列和商店固定装置以及购物车,在这些地方,紧凑的设计、高承载能力和低滚动阻力至关重要。