CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平稳运转和长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达400千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能