Integral assist
什么是 Integral assist?
我们的 Integral assist 是一款电动脚轮,可为医院病床和护理床提供动力辅助推动、精准转向和安全制动。Integral assist 也可作为完整的 WeAssist™ 系统提供。WeAssist™ 是 LINAK 与 TENTE 的联合商标。该系统由多个组件组成。Integral 和 Integral assist 脚轮由 TENTE 提供,电池和控制单元由 LINAK 提供。
什么是 WeAssist™?
WeAssist 是一种创新型移动解决方案,可让护理人员在无需第二人协助的情况下,更加轻松地将医院病床从 A 点移动到 B 点。该系统能够检测用户通过双手施加在床上的动作信号,并借助智能软件和 TENTE Integral Assist 脚轮,为几乎所有移动操作提供所需支持。从原理上讲,它类似于电动自行车。
护理人员开始移动时,WeAssist 就会提供相应支持。这一移动解决方案使起步和减速更加轻松,帮助直线移动,并让转弯操控更容易。当护理人员需要应对坡道时,它还可提供额外助力。在坡道上,系统会降低速度并补偿病床的较大重量。换句话说:只要需要帮助,它就能提供与第二个人在病床和患者转运过程中所提供的支持几乎相同的辅助。
另一个关键优势是:护理人员只需站在床边即可开始操作。需要预先知识或入门培训吗?不需要。操作完全直观。正如其口号所说:Easy going.
WeAssist™ 提供哪些优势?
直观操作 - 无需培训、没有门槛:WeAssist™ 一看就懂
WeAssist™ 系统以其完全直观的操作方式令人印象深刻。护理人员无需事先指导即可立即开始使用:系统会自动识别动作信号,并为每一次操控提供支持。
有更多时间专注于以患者为中心的工作 - 改善患者护理
借助 WeAssist™,护理人员无需将大部分时间花在操控医院病床上。这样,患者便能获得更多关注,以及他们迫切需要的休息。
有更多时间专注于以患者为中心的工作
借助 WeAssist™,护理人员无需将大部分时间花在操控医院病床上。这样,患者便能获得更多关注,以及他们迫切需要的休息。
减轻身体负担 - WeAssist™ 改善人体工学
得益于 WeAssist™ 系统的支持,移动医院病床时对肌肉和关节的负担大大减轻。这一移动解决方案有助于防止不良姿势,并实现更护背、更节能的患者转运。
优化工作流程 - 最大化资源效率
WeAssist™ 不仅仅是一个技术工具,它更是减轻护理人员负担、提升效率和降低成本的战略性贡献。
易于加装改造 & 降低成本 - 可集成到现有病床中
WeAssist™ 系统由三个部件组成,可轻松且经济高效地集成到现有病床系统中:LINAK 控制单元、TENTE Integral assist 脚轮,以及带集成充电器的 LINAK 锂离子电池。
现场亲身体验 WeAssist™!
您是否已准备好改善医疗专业人员的工作条件?您是否更希望我们直接上门拜访?没问题:无论是在您的生产现场、医院还是护理机构,我们的专家都会上门,并携带我们的移动解决方案一同前往。这样,您就有机会在熟悉的工作环境中现场体验 WeAssist。
或者,我们也诚挚邀请您前往德国韦默尔斯基兴的 TENTE Campus,与我们一起更深入地了解 WeAssist。您将在那里看到一条富有挑战性的测试路线,可借助我们开创性的移动解决方案模拟各种移动场景——从弯道操控到上下坡通过。
听起来很有吸引力?立即联系我们的专家吧!
WeAssist™ 的开发符合严格的卫生标准
卫生在医院脚轮中起着决定性作用。因此,我们的脚轮和车轮毫不妥协地满足最严格的卫生标准。WeAssist 系统专为频繁清洗而开发,可适用于清洗设备。当然,我们还为医疗行业客户提供广泛的其他移动解决方案,这些方案具备长期耐清洗性、极高耐久性以及无痕移动性能。
为有效防止生锈和腐蚀,我们所有可长期清洗脚轮和车轮的金属部件均采用不锈钢制成。此外,我们的许多开发方案采用耐水解材料,即使长时间接触水也能保持其性能和功能,并凭借其优异特性帮助减少潜在有害细菌、病毒、真菌及其他病原微生物的滋生。
我们产品组合中另一项有助于维持卫生标准的解决方案是:低磨耗无痕车轮。它们在地面上留下的残留物更少,是防止不同区域之间交叉污染的重要组成部分。
WeAssist™ 荣获 2025 年 Red Dot 产品设计奖
我们的开拓精神与变革勇气得到了认可:通过 WeAssist,我们开发出一套创新型脚轮系统,为病床和患者转运树立了新标准——如今它也获得了权威奖项的肯定!
Red Dot Design Award 是全球最重要的设计竞赛之一。在产品设计类别中,每年都会评选出最优秀的工业制造产品。
而在 2025 年,WeAssist 也跻身获奖行列!我们的移动解决方案于 2024 年底在杜塞尔多夫 MEDICA 展会上首次向广大观众亮相,如今已稳步迈向巨大成功。