轮子 200 mm
Elastech轮子采用钢、铁材质轮体,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度75mm,轮子直径200mm。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为500kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80mm,胎面宽度34mm,轴孔直径12.1mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体一致性。在4km/h速度下,动态载荷能力为125kg,静态载荷能力可达250kg,能够满足各种承重需求。该产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能,是工业和商业环境中理想的轮子解决方案。
轮子 75 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合滑动轴承设计,直径75mm,轮毂长度26.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度25mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力120kg,动载荷能力60kg(运行速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动支撑。
轮子 250 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到160公斤,静态载荷能力可承受320公斤的重量。这款轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力为400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 65 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为65毫米,胎面宽度30毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度34.5毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为120千克(速度4公里/小时),静态载重能力可达240千克,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为160公斤(速度4公里/小时),静态载重能力可达320公斤,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮配件选择。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备实心橡胶,黑色胎面,胎面宽度为35毫米。该轮子直径为80毫米,轴孔直径为8.3毫米,轮毂长度为46毫米,采用滑动轴承设计。动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达200千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体和防热阻尼耐热胎面材料制造,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轴孔直径8mm,轮毂长度45.5mm,配备干轴承衬套轴承系统。该轮子静态载荷能力为160kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承受80kg重量,适用于需要耐热性能和可靠承载能力的工业脚轮应用场合,能够在高温环境下保持稳定的滚动性能和结构完整性。
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用铝制轮体设计,轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,胎面材料与轮子体相同。轮毂长度45毫米,轴孔直径8.4毫米,配备干轴承衬套。该轮子静态承载能力为250千克,动态承载能力在4千米每小时速度下可达125千克,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统,提供可靠的承载性能和耐用性。
轮子 80 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在负载能力方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮系统。
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到250kg,动态承载能力为125kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮应用场合。
轮子 38 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为38毫米,胎面宽度为20毫米,轴孔直径为6毫米,轮毂长度为21.5毫米。该轮子使用带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转。在载荷性能方面,静态承载能力达到70公斤,动态承载能力为35公斤(在3公里每小时的运行速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备和推车系统。
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力为1200千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为720千克,在6千米每小时速度下为600千克,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
带滑动轴承的车轮的优点
滑动轴承轮在轮毂和车轴之间使用直观的衬套接口,没有滚珠,没有滚子。负载承载在宽阔的接触表面上,这使得设计本质上坚固耐用,耐受灰尘和湿气,并且易于保持运行。对于转向要求适中的低速设备,带滑动轴承的车轮是明智的选择,在这些设备中,坚固耐用的可靠性比高速性能或超低的滚动阻力更重要。带滑动轴承的 TENTE 车轮具有多种优点:
维护成本低 — 由于没有精细的滚动体,几乎没有需要调整或磨损的地方。正确匹配的衬套材料和润滑剂可使车轮在较长的时间间隔内平稳运行,从而减少停机时间和维修工作量。
成本效益 — 简化的结构降低了制造复杂性和零件数量。更少的磨损部件意味着可以预测一段时间内的成本,这是需要在大型车队中实现持久机动性的理想之选。
减震 — 连续的轴承表面可分散冲击载荷,抵抗压痕和变形。这种坚固性有助于在恶劣的地板上以及通过频繁的启停使用来保持稳定的滚动性能。
抗腐蚀性 — 衬套可以以聚合物、金属或烧结形式提供,不锈钢选项可用于潮湿或卫生敏感的环境。即使在保湿和清洁周期是日常操作的一部分的情况下,其结果也能实现可靠的移动性。
带滑动轴承的车轮类型
带滑动轴承的车轮有多种结构,每种结构都针对特定的运行条件和性能目标进行了优化。在腾德,我们提供多种车轮材料、胎面硬度、直径和轮毂选项的滑动轴承轮,以满足不同应用和行业的需求。无论优先考虑的是安静、在精致的地板上无痕行驶、在卫生关键区域耐湿和耐化学腐蚀性,还是户外和工业用途的耐用性能,每种变体都能在承载能力、滚动力和耐久性之间取得自己的平衡。以下是一些常用的带滑动轴承的车轮:
带滑动轴承的聚酰胺轮子
带有滑动轴承的一体式聚酰胺结构可提供高刚度、紧凑的结构高度和艰苦、精确的运行——当最大负载密度和尺寸稳定性为优先事项时,这是理想的选择。在我们的产品中,TENTE UOO 系列是带滑动轴承的聚酰胺车轮的典型示例。这些车轮的车轮直径从 80 毫米到 200 毫米不等,根据尺寸,承载能力从 200 千克到 800 千克不等。
带滑动轴承的实心橡胶轮
这些车轮将聚丙烯中心与无痕实心橡胶胎面相结合,可安静地滚动,维护简单,非常适合在较硬的地板上进行低速运动。在我们的选择中,PIO系列就是一个显著的例子。这些实心橡胶踏轮的车轮直径为 80 mm 至 200 mm。每个车轮的承载能力从 70 kg 到 205 kg 不等,具体视尺寸而定。
带滑动轴承的热塑性橡胶轮
聚丙烯中心带有滑动轴承的热塑性橡胶 (TentePrene) 提供低噪音、无痕行程且易于滚动,使这些轮子非常适合清洁、敏感的地板环境。PJO 车轮系列是我们产品组合中的一个例子。轮子直径从 50 毫米到 150 毫米不等,代表性的负载系数为 50 千克到 100 千克——视配置而定。
滑动轴承轮的应用领域
如果耐用性、低维护率和可靠的负载支撑超过了对高速操控的需求,则带滑动轴承的车轮是实用的选择。它们直观的衬套接口可在工业制造和物料搬运中提供稳定的性能,例如,移动运输设备和装配夹具采用稳定、省力的滚动。在注重卫生的操作中,耐腐蚀选项(例如聚酰胺轮子)可以承受频繁的冲洗,因此非常适合餐饮推车和送餐系统。它们还经常用于配送和零售环境——从硬件经销商和自助商店环境到商店固定装置——在这些环境中,紧凑的设计、流畅的移动性和可靠的负载能力至关重要。