CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能