轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
常见问题
导电轮的优点
导电轮提供明确的低阻抗接地路径,安全地消散移动设备中的静电荷以保护敏感电子设备、测量系统和控制组件。与仅限制电荷积累的防静电轮不同,导电轮可提供可测量的放电路线,从而实现可靠的静电放电控制。与任何出行解决方案一样,性能取决于完整的装配:选择车轮和额定相应的脚轮外壳,并确保车轴、轴承、外壳和底盘的端到端连续性,以满足您的特定用例。
腾德导电轮具有多种优点:
可靠的 ESD 保护 — 受控的低电阻路径将静电安全地引导到地面,有助于防止损坏敏感组件、传感器和控制单元。这可以保护产品质量和过程稳定性。
提高操作员安全性 — 通过最大限度地减少应用框架上的干扰冲击和电荷积累,导电轮有助于营造更安全、更舒适的工作环境。
过程和成本保证 — ESD 保护不当会导致整个生产过程产生高额的间接成本。导电轮有助于保持产量并保护整个生产线上的高价值组件。
在整个使用寿命期间导电率稳定 — TENTE 车轮使用导电化合物而不是表面涂层,有助于在车轮磨损时保持稳定的电气性能。
导电轮的类型
导电车轮有多种配置可供选择——不同的胎面化合物、车轮中心、轴承套件和直径——因此您可以将承载能力、地板要求和卫生需求与您的应用相匹配。所有变体都提供了一条明确的、低阻力的地球路径。但是,ESD 控制水平在整个范围内有所不同。腾德产品组合包括导电轮——其电阻小于或等于 10 千欧姆(104 欧姆)——和放电轮,它们的电阻范围从 10 千欧姆(104 欧姆)到 1 千兆欧姆(109 欧姆)。选择配置时,请确保连续的导电链,并将车轮与相应额定值的脚轮外壳配对,以保持特定环境中的电气连续性和机械性能。
导电轮
导电轮通过提供明确的放电路径,电阻 ≤ 10 千欧姆(104 欧姆),提供适度的 ESD 控制。由于这种保护级别有限,因此它们不适用于高度敏感的静电放电环境(例如某些汽车电子线路),只能用于不太敏感的电子组件。导电轮根据 DIN EN 12530 进行测试。符合此要求的产品以黄色进行视觉识别,既可以在车轮本身上,也可以通过脚轮外壳上的黄色元件(例如盖子或夹子)进行识别。
放电轮
放电 (ESD) 轮通过提供明确的低电阻接地路径,为敏感设备提供静电保护。它们的电阻介于 10 千欧姆(104 欧姆)和 1 千兆欧姆(109 欧姆)之间,确保通过车轮的内置电阻以可控的方式消散电压峰值。符合这些标准的车轮标有 ESD 保护标志,符合 IEC 61340 标准,适合在 EPA(静电保护区)内使用。腾德放电(ESD)车轮已获得德国领先的格罗斯迈沙伊德静电放电专家ESD-AKADEMIE的认证,因此可以放心地在电子制造、洁净室和医疗保健等监管环境中使用。由于这些车轮通常集成到我们无法直接控制的设备中,因此必须对整个系统进行验证,以确保有效的静电放电保护。设备制造商负责验证连续导电性,并在交付前检查整个组件是否符合相关的静电放电规定。
防静电车轮的应用领域
当移动应用需要对静电荷进行适度控制,但不要求最高水平的 ESD 保护时,可使用导电轮子。请记住,要求因环境而异:在低灵敏度应用中,导电轮就足够了;在高风险区域,应指定符合 IEC 61340 标准的放电 (ESD) 轮子,以确定低阻抗的接地路线。在任何情况下,都要确保连续的导电链——从车轮到车轴、轴承上方,再到外壳、应用框架,再到接地连接。
在处理敏感技术的行业中,可控的电荷耗散至关重要。在汽车电子和电气制造中,放电 (ESD) 轮有助于维护静电保护区 (EPA),保护工艺良率和成品组件。不受管理的静电放电可能会彻底破坏半导体或产生潜在缺陷,这些缺陷随后会浮出水面,两者都代价高昂。洁净室运营之所以受益,是因为静态控制支持严格的环境标准,而药品生产则依赖静电安全移动性来保护监测和控制系统以及经过验证的流程。在存在着火风险的大气中,例如烟火、石油加工和化工厂,防止静电引起的火花也是一项关键的安全措施。