固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,其不锈钢材质和重型设计特别适合对卫生要求严格和承载能力要求高的工业环境使用。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滑动轴承。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子配置滑动轴承系统,轮径为80毫米。产品总高度为108毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用圆板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用钢板,轻型结构设计,在保证强度的同时有效减轻整体重量。轮子主体材料为聚酰胺,具有优异的耐磨性和机械强度,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和良好的耐用性。轮子直径为14毫米,整体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为15公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到30公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各种轻型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了一致的性能表现,配备带轴套管的滑动轴承系统,轮径为14毫米。脚轮总高度为17毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为25公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达50公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,为设备提供平稳可靠的移动性能。
固定脚轮 25 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为25毫米,能够提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为28毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。在3公里每小时的移动速度下,动载荷能力达到25公斤,静载荷能力可承受50公斤重量,满足轻中型设备的承载需求。该固定脚轮结构紧凑,承载能力可靠,特别适用于需要稳定支撑和occasional移动的工业设备和家具应用。
固定脚轮 30 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮本体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为30毫米,提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为34毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到60公斤,能够满足各种轻中型设备的承载需求。其紧凑的结构设计和可靠的承载能力使其成为工业应用中理想的移动部件选择。
固定脚轮 45 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为45毫米,整体高度为48.5毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足中等负载要求的工业应用需求。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置滑动轴承结构。脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可达600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备中,为工业移动应用提供专业级性能保障。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤,静载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重的材质构造,确保在高负荷条件下的结构稳定性和耐久性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,满足不同工作条件下的负荷要求,是重型设备和工业车辆的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保出色的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐久性和平稳旋转性能。轮子采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,确保在高负荷环境下的可靠性和稳定性。轮子本体采用聚酯胺材料,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐磨性能,配备精密滚珠轴承,提供顺畅的滚动性能和长久的使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达700公斤,在6公里每小时速度下可达560公斤,静态承载能力高达1400公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和稳定性,轮子配置精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米,结构紧凑且适应性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达800公斤,在6公里每小时速度下可达640公斤,静态承载能力高达1600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子配备滑动轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静载荷能力达1600公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业移动设备的严苛要求。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承系统,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业对高承载能力和可靠性的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,静载荷能力高达1600公斤。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体材料为聚酯胺,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长期使用寿命。车轮主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和抗冲击性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为290毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
尼龙脚轮的优点
尼龙脚轮是一种坚固耐用的移动解决方案,专为要求苛刻的应用而设计。这些脚轮以其高承载能力和低滚动阻力而闻名,在耐用性和效率至关重要的环境中表现出色。其硬质尼龙胎面可确保磨损最小,并在坚固的表面上顺畅行驶。尼龙脚轮有多种外壳类型和安装选项,可以量身定制,以满足各种操作要求。
腾德尼龙脚轮具有多种优点:
高承载能力——尼龙脚轮采用刚性耐用的胎面,可以轻松承载重物。这使它们成为在压力下需要可靠性能的要求苛刻的应用的理想之选。
低滚动抗性-硬质尼龙胎面即使在满负荷下也能轻松顺畅地滚动。这提高了机动性,减少了移动设备所需的工作量。
卓越的耐磨性-尼龙具有很强的耐磨性和抗变形能力,即使在连续运行中也能确保较长的使用寿命。其耐用性最大限度地减少了维护和更换需求。
耐化学和防潮性-尼龙脚轮在暴露于水、清洁剂和许多工业化学品的环境中表现良好。这使它们适用于对卫生敏感的工业环境。
耐温性-尼龙脚轮可承受很宽的温度范围,在不影响性能的前提下,在冷库和较温暖的工作条件下都能保持正常运行。
尼龙脚轮有多种设计可供选择,以满足工业、医疗和家具应用的特定需求。每种类型都经过精心设计,可提供有针对性的性能优势——从高负载能力和低滚动阻力到出色的耐久性和耐化学性。以下是一些最常见的尼龙脚轮类型及其主要优点:
重型尼龙脚轮
专为最苛刻的工业任务而设计,重型尼龙脚轮在高负荷下表现出色,不会影响滚动性能。其刚性胎面确保了仓库、生产车间和配送中心的可靠移动。这些优点使尼龙脚轮特别适合重型运输手推车等。我们的 Kappa 脚轮就是一个例子——使用 DURATECH 尼龙轮,它可以承受高达 3,000 千克的负荷。另一个例子是我们的 Omikron twin,它配备了两个尼龙轮,能够承受高达 15,000 千克的负载。
尼龙旋转脚轮
尼龙旋转脚轮具有出色的操控性,可以轻松顺畅地改变方向。它们在密闭空间中特别有价值,因此非常适合餐饮车、送餐系统、专业清洁护理和移动家具等需要精确处理的应用。我们的 Alpha 不锈钢旋转脚轮就是一个例子,它使用不锈钢旋转外壳,可以配备尼龙轮,每个脚轮的承载能力为 500 kg。
小型尼龙脚轮
小型尼龙脚轮专为紧凑型家具和轻型设备而设计,在这些情况下,节省空间的移动性至关重要。它们的滚轮直径仅为 35 mm,可为床头柜、办公家具和其他轻型移动应用等应用提供平稳的滚动。它们的硬尼龙胎面可确保耐用性能,同时将总高度降至最低,非常适合既需要功能又要求低调外观的设计。
尼龙脚轮的应用领域
在需要高承载能力、低滚动阻力和持久耐用性的情况下,都可选择尼龙脚轮。其坚固的设计使其成为工业、医疗保健和家具应用的热门选择,同时支持轻型和重型设备。在工业和物流环境中,尼龙脚轮用于专业清洁车、运输设备以及生产和平台手推车等应用,在这些应用中,在重负荷下平稳操纵至关重要。即使在生产和仓库环境中持续运行期间,它们的硬尼龙胎面也能确保磨损降至最低。在医疗保健应用中,尼龙脚轮适用于患者升降器、治疗椅和床头柜等应用,提供可靠且维护成本低的移动性。它们对清洁剂和湿气的耐受性使其非常适合卫生敏感的环境。对于家具和移动应用,尼龙脚轮通常用于餐饮车、媒体家具和办公椅等应用。它们可以毫不费力地重新定位设备和家具,确保专业和商业环境中的功能灵活性。