跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Compacta固定脚轮采用圆板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用钢板,轻型结构设计,在保证强度的同时有效减轻整体重量。轮子主体材料为聚酰胺,具有优异的耐磨性和机械强度,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和良好的耐用性。轮子直径为14毫米,整体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为15公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到30公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各种轻型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1298UOI014P80-26
EAN
4031582300024
S4物料编号
990021119
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
19 mm
3 km/h的载重
15 kg
静态载重
30 kg
总高
13.5 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.01 kg
产品名称
Compacta
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
圆板
上板孔直径
2.5 mm
上板孔长度(最大)
20 mm
上板孔宽度(最大)
20 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
直型
材料
钢板,轻型
旋转轴承
固定支架
圆顶直径
19 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
14 mm
直径
14 mm
轮体宽度
14 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能