万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该产品专为床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等室内应用而设计,导电特性使其特别适用于对静电控制有要求的环境,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
定制解决方案 50 mm
Glide定制解决方案是一款专业工程脚轮产品,配备带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,具备闸杆旋转功能,提供灵活的方向控制和制动操作。轮子主体同样采用聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转和长期使用寿命。产品轮径为50毫米,整体高度为33毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮的动态载荷能力为30千克,在3千米每小时的运行速度下能够保持稳定的承载性能,满足轻至中等负载的工业和商业应用需求,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
定制解决方案 50 mm
Glide定制解决方案采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。外壳采用高品质聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闸杆旋转轴承系统,保证平稳的旋转运动和长期使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构成,有效防止静电积累,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,提供稳定可靠的转动性能。车轮直径为50毫米,整体高度为33毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用环境。该产品结构紧凑,安装简便,适用于需要导电性能和精确控制的工业应用场合,能够满足各种定制化需求和技术规格要求。
带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,满足室内移动设备的使用需求。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚丙烯材料,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的地面抓握力和减震性能,车轮直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Mono万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和轻量化特性,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮本体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行平稳。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等医疗和家具行业的移动应用,为用户提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和静音滚动效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为30千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力达60千克,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场合,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
万向脚轮 42 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高质量聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为42毫米。脚轮总高度为49毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同使用条件下的承重需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供可靠的解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体同样采用聚丙烯材料构造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为50毫米。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为现代家居和办公环境提供便捷的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮主体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和静音效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证平稳运行。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,满足不同使用条件下的承重需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
聚丙烯脚轮的优点
聚丙烯脚轮将轻质外壳与流畅的滚动性能相结合,非常适合轻型应用。它们采用耐用的注塑结构,非常适合办公家具、展示柜、医疗车和小型设备。其低噪音操作和易于移动使其成为室内环境的多功能解决方案。
腾德聚丙烯脚轮具有多种优点:
轻质结构-聚丙烯脚轮采用轻质耐用的外壳,易于安装,非常适合以最小重量为优势的应用。这也允许在家具和设备上顺畅而轻松地移动。
设计灵活性-有多种车轮设计、颜色和安装样式可供选择,使其能够融入家具和设备,同时仍能提供可靠性能。
易于清洁-聚丙烯外壳光滑的无孔表面可防止灰尘积聚,并可快速简单地进行清洁,确保零售等区域的卫生。
聚丙烯脚轮的类型
聚丙烯脚轮有多种设计可供选择,可满足从办公家具到展示设备等轻型应用的需求。每种类型的设计都将轻质结构与可靠的性能和便于移动相结合。以下是一些最常见的聚丙烯脚轮类型及其主要优点:
制动聚丙烯脚轮
这些脚轮配有集成制动器,可在需要时将车轮牢固地锁定到位。它们兼具移动性和稳定性,使其成为展示柜或办公家具的理想之选,在这些设备使用或装载过程中,设备必须保持静止。
聚丙烯旋转脚轮
这些脚轮采用 360° 旋转外壳,可最大限度地提高灵活性,便于向任何方向移动。它们通常出现在家具或零售展示架上,可轻松操作,同时保持轻质结构。
双轮聚丙烯脚轮
双轮脚轮在单个外壳中装有两个平行轮子,可均匀分配重量,从而提高机动性。它们是办公椅、办公家具和媒体家具的理想之选,因为双轮设置可以毫不费力地平稳旋转。聚丙烯外壳外观时尚,耐用且易于维护。
聚丙烯脚轮的应用领域
聚丙烯脚轮是家具和零售应用的绝佳选择,在这些应用中,轻质结构、平稳滚动和易于操作至关重要。在家具中,它们通常用于办公椅、移动存储单元以及小件家居或办公家具,可在不损坏地板的情况下轻松重新定位。它们的轻质外壳使其成为需要经常移动的家具的理想之选,例如模块化办公系统或家庭存储解决方案。在零售环境中,聚丙烯脚轮通常安装在商店固定装置、展示架和促销装置上,从而确保灵活的定位以适应季节性布局或不断变化的客户流。它们简洁的设计和多种颜色的可用性使它们与现代零售家具无缝融合,同时提供流畅、可靠的移动。无论设置如何,聚丙烯脚轮在要求易于操作、低维护设计和轻质耐用外壳的室内应用中都表现出色。