跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Glide定制解决方案采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。外壳采用高品质聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闸杆旋转轴承系统,保证平稳的旋转运动和长期使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构成,有效防止静电积累,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,提供稳定可靠的转动性能。车轮直径为50毫米,整体高度为33毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用环境。该产品结构紧凑,安装简便,适用于需要导电性能和精确控制的工业应用场合,能够满足各种定制化需求和技术规格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
S4物料编号
990075112
Core attributes
外壳类型
定制解决方案
总宽度
50 mm
总高
33 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.07 kg
产品名称
Glide
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
直型
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
套环直径
50 mm
圆顶直径
38 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
与轮子体相同
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能