轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为250毫米,配备75毫米宽的聚氨酯铸造胎面,专为重载应用而设计。该轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种严苛工况下的使用要求。
轮子 230 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为230毫米,配备宽度82毫米的聚氨酯铸造胎面,为脚轮应用提供优异的承载性能和耐用性。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种重载移动设备的使用需求。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为250毫米,配备宽度80毫米的聚氨酯铸造胎面,专为重载应用而设计。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种严苛工况下的移动需求。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度45毫米,轮毂长度53毫米,轴孔直径8毫米。动态载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达140公斤。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 95 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质制造,配备精密滚珠轴承,直径为95mm,轮毂长度45mm,轴孔直径20mm。胎面宽度40mm,材质为聚氨酯,铸造的。该轮子静载荷能力达800kg,动载荷能力为400kg(速度3km/h)。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等领域。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体,直径150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承。静载荷能力1000kg,动载荷能力在6km/h速度下为400kg,在4km/h速度下为500kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Novatech轮子采用铝制轮毂结构,直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm。胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子静载荷能力达600kg,动载荷能力在6km/h速度下为240kg,在4km/h速度下可承载300kg。紧凑的尺寸设计与优异的承载性能使其适用于各种工业脚轮应用场景,铝制轮毂提供了良好的强度重量比,聚氨酯胎面材料具备出色的耐磨性和减震性能。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度62毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤,静态承载能力高达2880公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力为700公斤(速度3公里/小时),静载荷能力达1400公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁材质制造,直径为140mm,轮毂长度65mm,轴孔直径12mm。胎面宽度60mm,材质为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子静载荷能力达1400kg,动载荷能力为700kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 160 mm
Maxtech轮子采用聚酰胺注塑胎面材料和聚酰胺轮体材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。静态承载能力达700kg,动态承载能力在6km/h速度下为300kg,在4km/h速度下为350kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径75毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度50毫米,装配精密滚珠轴承确保运行平稳。该轮子动载荷能力550千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力1100千克,适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业应用领域。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径140mm,胎面宽度50mm,轮毂长度55mm,轴孔直径20mm。该轮子配备精密滚珠轴承密封结构,静态承载能力达1260kg,动态承载能力为630kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用聚氨酯铸造胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,密封的设计,轮体材质为钢、铁结构。静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在3公里每小时速度下为800公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子是一款专业脚轮用轮子,直径85mm,轮毂长度85mm,胎面宽度80mm,轴孔直径12mm。该轮子采用钢、铁材质轮体和聚氨酯,铸造的胎面材料,配备精密滚珠轴承,密封的设计。静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力为800kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多个工业领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径60毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度12毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个领域,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度14毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动载荷能力为140公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达280公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 98 mm
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为98毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度40毫米。在动载荷方面,4公里每小时速度下承载能力为300公斤,6公里每小时速度下承载能力为240公斤,静载荷承载能力可达600公斤。这种规格配置使其适用于需要高承载能力和精确运动控制的工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能。
聚氨酯轮子的优点
聚氨酯轮子因其强度、滚动效率和适应性而备受重视,使其适用于各种应用。腾德提供具有不同聚氨酯化合物和硬度等级的轮子产品组合,可为不同的性能要求提供个性化解决方案。理想的选择取决于地板条件、负载能力、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。
TENTE 聚氨酯脚轮具有几个关键优点:
高抗磨性 — 聚氨酯轮子以其出色的耐磨性和耐切割性而著称,即使在苛刻的环境中也能提供较长的使用寿命。更硬的化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。
高效的滚动性能 — 与许多其他车轮材料相比,聚氨酯轮子的滚动阻力更低,可以更轻松地平稳地移动负载。较硬的胎面可提高能源效率,而较软的胎面则可平衡舒适性和控制力。
减振和降噪 — 根据胎面硬度,聚氨酯车轮可以帮助降低振动和噪音水平。较软的胎面可吸收更多冲击力,从而实现更安静的运行,而较硬的胎面优先考虑滚动效率而不是阻尼力。
地板保护 — 无痕聚氨酯选项可保护敏感表面并减少地板磨损,使其适用于保持表面质量至关重要的环境。
聚氨酯轮的类型
聚氨酯轮子有多种设计、胎面硬度等级和承载能力可供选择,使您可以为几乎所有的出行要求选择理想的解决方案。在腾德,我们的产品组合涵盖了从专为小型应用设计的紧凑型车轮到能够在苛刻环境中处理高负荷的坚固解决方案等选项。尽管胎面材料会影响性能,但脚轮外壳在决定出行解决方案的总体承载能力、稳定性和使用寿命方面起着同样重要的作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保平稳运行、安全且性能持久。以下是一些常用的聚氨酯轮子:
软质聚氨酯轮子
软质聚氨酯轮子旨在优先考虑舒适性和表面保护。它们的弹性化合物可改善减振、更安静的滚动和增强的牵引力,尤其是在光滑或精致的地板上。它们非常适合必须控制噪音和减少表面磨损的环境。当与轻质外壳结合使用时,它们可以提供更灵敏的操控性,而将它们与加固外壳搭配使用可以在不影响乘坐舒适性的前提下在更高的负载场景中使用。在我们的产品中,ICP 车轮就是一个很好的例子。它们使用我们优质 Ultratech 铸造聚氨酯,有不同的胎面硬度可供选择,最软的是 75 Shore A。这些软聚氨酯车轮有铝制轮体和精密滚珠轴承可供选择。
硬质聚氨酯轮子
硬质聚氨酯轮子针对耐用性、能源效率和高负载能力进行了优化。它们降低了滚动阻力,可以更轻松地移动更重的负载,尤其是在光滑的工业地板上。这些车轮还具有卓越的耐磨性、耐切割性和耐磨性,在苛刻的条件下具有较长的使用寿命。与坚固的外壳搭配使用,它们非常适合重型运输和连续使用应用,在这些应用中,使用寿命和效率是重中之重。在我们的选择中,FTP 轮子就是一个显著的例子。它们结合了耐用的 92 Shore A 铸造聚氨酯胎面、铸铁轮体和精密滚珠轴承。当与坚固的外壳结合使用时,这些硬质聚氨酯轮是要求苛刻的工业应用的理想解决方案。
小型聚氨酯轮
小型聚氨酯轮子专为需要紧凑尺寸和精确操控性的设备而设计。尽管尺寸较小,但它们仍能提供平稳的滚动性能,并且可以根据所选的胎面硬度和外壳类型进行配置以满足各种负载要求。较轻的外壳使其成为较低负载要求的理想之选,而将它们与坚固的增强型外壳搭配使用可提高其在更严苛环境中的强度和稳定性。我们产品系列中的一个代表性产品线是我们的 UAP 车轮,车轮直径小至 50 mm。这些小型聚氨酯车轮将聚酰胺轮体、注塑聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合。它们通常用于我们的 Agila、Levina 和 Linea 脚轮系列。
聚氨酯轮的应用领域
聚氨酯轮子集耐用性、滚动效率和适应性于一体,广泛应用于各个行业。它们对特定应用的适用性取决于胎面硬度、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素。在医疗保健环境中,聚氨酯轮通常用于医疗车、患者升降机、躺椅、治疗椅、医院病床以及其他任何需要平稳、安静滚动和可靠地板保护的应用中。在工业领域,它们支持要求苛刻的应用,例如自动穿梭车系统、重型运输解决方案或机械和车间设备,具有出色的耐磨性、低的滚动阻力,即使在大量负载下也能保持稳定的操控性。在家具和移动应用中,聚氨酯轮子可集成到餐饮车、送餐系统或商店固定装置和陈列柜中,从而在敏感地板上提供可控的机动性、较长的使用寿命和更安静的滚动体验。通过选择正确的聚氨酯化合物、胎面硬度并将其与合适的外壳相匹配,腾德聚氨酯车轮可以配置为性能可靠——从精密驱动的医疗设备到高容量的工业运输解决方案。