Novatech轮子是一款专业脚轮用轮子,直径85mm,轮毂长度85mm,胎面宽度80mm,轴孔直径12mm。该轮子采用钢、铁材质轮体和聚氨酯,铸造的胎面材料,配备精密滚珠轴承,密封的设计。静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力为800kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能