跳到主要内容
跳到搜索
跳到主导航
为了能够使用 Shopware 6 的全部功能,我们建议您在浏览器中激活 Javascript。
欢迎访问我们全新改版的网站!
TW | zh
选择您的位置和语言
欧洲
亚太地区
美国
非洲
其他国家
丹麦
en
乌克兰
en
ru
uk
保加利亚
bg
en
克罗地亚
en
冰岛
en
匈牙利
de
en
hu
卢森堡
en
fr
de
土耳其
en
塞尔维亚
en
sr
奥地利
de
en
希腊
en
德国
en
de
意大利
en
it
拉脱维亚
en
lv
ru
挪威
en
捷克共和国
en
cs
摩尔多瓦共和国
en
ru
斯洛伐克
cs
en
比利时
de
en
fr
nl
法国
fr
de
es
en
it
波兰
en
pl
爱尔兰
en
爱沙尼亚
en
ru
et
瑞典
en
瑞士
de
en
fr
it
立陶宛
en
ru
罗马尼亚
en
ro
芬兰
en
英国
en
荷兰
en
nl
葡萄牙
en
pt
es
fr
西班牙
en
es
fr
ca
中国
en
zh
亚美尼亚
en
ru
以色列
en
印度
en
印度尼西亚
en
台湾
en
zh
哈萨克斯坦
en
ru
巴林
en
fr
新加坡
en
zh
新西兰
en
日本
en
ja
沙特阿拉伯
en
泰国
en
澳大利亚
en
约旦
en
菲律宾
en
阿塞拜疆
en
ru
阿拉伯联合酋长国
en
韩国
en
ko
香港
en
zh
马来西亚
en
乌拉圭
en
es
伯利兹
en
es
加拿大
en
fr
危地马拉
en
es
厄瓜多尔
en
es
哥伦比亚
en
es
哥斯达黎加
en
es
墨西哥
en
es
多米尼加共和国
en
es
委内瑞拉玻利瓦尔共和国
en
es
尼加拉瓜
en
es
巴拉圭
en
es
巴拿马
en
es
巴西
en
pt
智利
en
es
波多黎各
en
es
洪都拉斯
en
es
牙买加
en
es
玻利维亚多民族国
en
es
秘鲁
en
es
美国
en
萨尔瓦多
en
es
阿根廷
en
es
南非
en
埃及
en
fr
摩洛哥
en
fr
es
登录
关闭菜单
您的帐户
登录
或
注册
概览
您的个人资料
地址
订单
优惠列表
优惠列表
工业
工业
医疗保健
行业
生活方式
产品查找器
医疗保健
医疗家具
医疗床与担架
医疗推车
外科设备
C 形臂,CT 扫描仪,核磁共振,X 光
医疗机构
全部显示
行业
汽车 OEM
自主移动
机械与车间设备
清洁技术
航空航天工业与服务
分销商
全部显示
生活方式
家具与设计
食品与餐饮
店铺装修
全部显示
医疗家具
床头柜
淋浴椅
康复和特殊需求
病人升降机
躺椅
治疗椅
全部显示
医疗床与担架
护理床
医院病床
担架
全部显示
医疗推车
麻醉车
带轮计算机
透析车
药品车
护理车
呼吸机
全部显示
外科设备
手术机器人
手术台
显微设备
全部显示
C 形臂,CT 扫描仪,核磁共振,X 光
医学影像
超声设备
全部显示
医疗机构
医院
养老院和护理院
全部显示
汽车 OEM
汽车主机厂脚轮和轮子
生产和平台手推车
全部显示
自主移动
AMR 系统
重型 AGV 系统
自动穿梭系统
全部显示
机械与车间设备
工具柜
工作台
运输设备
集装箱建造
电子系统,洁净室技术
消防技术,防火保护
机械制造
废物处理设备
陶瓷和玻璃制造商
脚手架
叉车和维修公司
全部显示
清洁技术
专业清洁车
全部显示
航空航天工业与服务
航空航天工业,机场设备
全部显示
分销商
自助建材商店
五金商店
全部显示
家具与设计
设计师
家具
多媒体家具
办公椅
办公家具
全部显示
食品与餐饮
餐饮手推车和送餐系统
机上服务推车
全部显示
店铺装修
零售商(非脚轮分销商)
商店家具和展示架
购物车
邮政物流系统
滚笼
全部显示
医疗保健
行业
生活方式
脚轮和轮子
脚轮和轮子
高品质脚轮
高品质轮子
移动解决方案配件
电动系统
产品查找器
高品质脚轮
按支架分类的脚轮
按支架材料分类的脚轮
按胎面材料分类的脚轮
按载重分类的脚轮
按安装类型分类的脚轮
按操作条件分类的脚轮
按功能分类的脚轮
按轴承类型分类的脚轮
全部显示
高品质轮子
按胎面材料分类的轮子
按功能分类的轮子
按使用条件分类的轮子
按载重分类的轮子
按轴承类型分类的轮子
全部显示
移动解决方案配件
脚轮配件
床脚轮配件
脚轮护脚
家具滑过
脚轮安装插座
家具插入式配件
全部显示
电动系统
E-Drive flex
E-Drive ultimate
E-Drive optima
E-Drive组件
Integral assist
Linea e-lock
全部显示
按支架分类的脚轮
固定
万向
全部显示
按支架材料分类的脚轮
不锈钢
钢
聚丙烯
聚酰胺脚轮
金属
塑料
全部显示
按胎面材料分类的脚轮
橡胶脚轮
聚氨酯脚轮
聚酰胺
气动脚轮
全部显示
按载重分类的脚轮
轻型
中型
重型
超重型
全部显示
按安装类型分类的脚轮
上板固定件
阀杆接头
螺栓孔接头
全部显示
按操作条件分类的脚轮
耐热
导电
全部显示
按功能分类的脚轮
锁定
调平
双轮
全部显示
按轴承类型分类的脚轮
滑动轴承
滚柱轴承
圆锥球轴承
精密滚珠轴承
全部显示
按胎面材料分类的轮子
橡胶
聚氨酯
尼龙
充气轮
全部显示
按功能分类的轮子
法兰式
不留痕迹
麦克纳姆轮
全部显示
按使用条件分类的轮子
耐热
导电性
全部显示
按载重分类的轮子
轻载 | < 150 kg
中型负载 | 150 - 500 kg
重型 | 500 - 1.500 kg
极重型 | > 1.500 kg
全部显示
按轴承类型分类的轮子
滑动轴承
滚动轴承
圆锥滚珠轴承
精密球轴承
全部显示
脚轮配件
脚轮配件
床脚轮配件
床脚轮配件
脚轮护脚
脚轮护脚
家具滑过
家具滑过
脚轮安装插座
脚轮安装插座
家具插入式配件
家具插入式配件
E-Drive flex
E-Drive flex
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
E-Drive optima
E-Drive optima
E-Drive组件
E-Drive组件
Integral assist
Integral assist
Linea e-lock
Linea e-lock
高品质脚轮
高品质轮子
移动解决方案配件
电动系统
新闻与创新
新闻与创新
我们推动创新 - 凭借智能技术、可持续材料和开创性解决方案,让出行更高效、更安全、更智能。
新闻
生产力
安全
设计
耐用性
环境
关于我们
关于我们
Better Mobility. Better Life.
我们的品牌
位置
职业生涯
企业社会责任
服务与下载
我们能为您提供什么帮助?
联系方式与全球支持
查找您的联系人
下载中心
查找宣传册、认证等。
展览日期
在全球活动中与我们见面
主页
脚轮和轮子
高品质脚轮
按支架材料分类的脚轮
塑料
塑料脚轮
轻巧而坚韧:TENTE塑料脚轮提供地面安全滚动、耐腐蚀性和抗化学腐蚀、易于清洁和安全锁定选项。
不锈钢
钢
聚丙烯
聚酰胺脚轮
金属
塑料
关闭筛选器
筛选产品
显示更多筛选条件
活动筛选器:
工业
脚轮和轮子
高品质脚轮
按支架分类的脚轮
按支架材料分类的脚轮
不锈钢
钢
聚丙烯
聚酰胺脚轮
金属
塑料
按胎面材料分类的脚轮
按载重分类的脚轮
按安装类型分类的脚轮
按操作条件分类的脚轮
按功能分类的脚轮
按轴承类型分类的脚轮
高品质轮子
移动解决方案配件
电动系统
新闻与创新
关于我们
活动筛选器:
未找到产品。
数量
6
12
24
48
联系方式
返回