固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够承受高温作业环境,同时提供优异的减震性能和耐磨特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质制造,保证长期使用下的顺畅转动和低维护需求。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、医疗器械和专业运输设备等领域的应用。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐久性。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力为80公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多种工业应用场景,其不锈钢材质和耐热特性使其特别适合对卫生要求严格和高温环境下的使用需求。
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制造,胎面材料与轮子体相同,轴承为干轴承衬套结构,轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动态载荷能力为100千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热性能和不锈钢材质使其特别适合对卫生要求严格和高温环境的工业应用场合。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向操作。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和耐温性能,轮子直径为100毫米,内置干轴承衬套提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为干轴承衬套结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力在4公里每小时速度下可承载80公斤,静载荷能力达160公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热特性和重型不锈钢结构使其特别适合在高温环境和重载应用中使用,为各种工业和商业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用塑料热固性耐热轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子直径为100毫米,配置干轴承衬套以提供平稳的滚动性能。产品总高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达250千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够有效抵抗高温环境并提供优异的减震性能,轮子内部采用干轴承衬套设计,保证长期免维护运行。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向轴承采用两个钢珠滚道设计确保平稳转动。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为干轴承衬套结构。轮径为100毫米,整体高度为128毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多种工业应用场景,能够满足对耐热性能和承载能力要求较高的专业使用环境。
固定脚轮 80 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用不锈钢,重型结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。轮子本体由塑料热固性,耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐温性能和一致的材料特性。轮子配备干轴承衬套,提供可靠的转动性能和较低的维护需求。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动载荷为100千克(在4千米每小时速度下),静载荷可达200千克,能够满足各种重载应用的需求。这款固定脚轮特别适用于需要高强度、耐腐蚀和耐高温的工业设备和运输系统。
耐热脚轮的优点
耐热脚轮是一种专业的移动解决方案,旨在在高温环境中可靠地运行。它们采用专为在不影响强度或操控性的情况下承受高温而设计的材料和组件制成,可确保在标准脚轮会降解的情况下安全顺畅地移动。无论是在食品加工、烘焙生产还是工业制造中,耐热脚轮都集耐用性、效率和安全性于一身,可应对严酷的热条件。
腾德耐热脚轮具有多种优点:
高温下的可靠性能——其特殊的车轮化合物和耐热部件可防止变形,确保在苛刻的热环境中保持稳定的移动性。
提高效率和安全性-耐热脚轮有助于降低面包房、商用厨房和工业烤箱等环境中的设备故障风险。通过确保极端条件下的稳定移动,它们有助于提高运营效率和工作场所安全。
灵活的安装选项-耐热脚轮提供板材、螺栓孔和阀杆接头,可在不影响稳定性或机动性的情况下适应各种应用。
耐热脚轮的类型
耐热脚轮有不同的配置可供选择,可确保在高温下可靠移动,同时满足您的个性化应用需求。车轮材质、胎面设计和接头类型的变化使您可以将脚轮与热环境以及运行负载和安装要求相匹配。
我们的 Alpha 不锈钢系列提供坚固的不锈钢固定式和旋转式外壳。该系列有两个专门的耐热车轮可供选择。第一款将耐用的铝制轮体与高性能硅橡胶胎面搭配在一起,能够承受高达 250 °C 的温度。该选项具有出色的减震和滚动舒适度,非常适合需要减振的地方。第二种选项的额定温度最高可达 250 °C,完全由耐热热固性塑料制成,用于车轮本体和胎面。该型号在要求出色耐磨性的环境中表现出色,即使在严苛的热条件下也能提供较长的使用寿命。为了最大限度地提高灵活性,Alpha 不脚轮可以配置板式接头或螺栓孔接头,从而可以无缝集成到各种设备设计中。
耐热脚轮的应用领域
耐热脚轮专为日常操作中温度升高的环境而设计。它们是面包房、商用厨房和食品生产设施的理想选择,在这些设施中,设备经常暴露在高温烤箱或加热表面上。在制造环境中,耐热脚轮通常用于手推车、货架和运输车,这些车必须在不影响移动性或负载能力的情况下穿过高温区域。它们在冷库和冷冻应用中同样有价值,在这些应用中,抗热冲击对于设备在极端炎热和寒冷条件下移动至关重要。视配置而定,腾德耐热脚轮能够承受低至—40 °C的温度。通过将特殊的车轮材料与坚固的外壳相结合,耐热脚轮可确保在传统脚轮会因热变形或胎面退化而失效的任何环境下均具有可靠的性能和安全性。