Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为干轴承衬套结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力在4公里每小时速度下可承载80公斤,静载荷能力达160公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热特性和重型不锈钢结构使其特别适合在高温环境和重载应用中使用,为各种工业和商业设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能