跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够有效抵抗高温环境并提供优异的减震性能,轮子内部采用干轴承衬套设计,保证长期免维护运行。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
S4物料编号
990037682
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
250 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
0.61 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
胎面材料
防热阻尼 耐热
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
金属色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为干轴承衬套结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力在4公里每小时速度下可承载80公斤,静载荷能力达160公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热特性和重型不锈钢结构使其特别适合在高温环境和重载应用中使用,为各种工业和商业设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为干轴承衬套结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力在4公里每小时速度下可承载80公斤,静载荷能力达160公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热特性和重型不锈钢结构使其特别适合在高温环境和重载应用中使用,为各种工业和商业设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg