Linea e-lock
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的转向性能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮子配有精密滚珠轴承,轮径为150毫米。产品总高度为155毫米。载重能力方面,动载荷为150公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达450公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体同样采用聚酰胺材料制造,胎面材料为聚氨酯,注塑,导电特性,轮毂内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态承载能力在4公里每小时的运行速度下可达150公斤,静态承载能力高达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备领域,满足医疗环境对精密移动、电气安全和高承载能力的严格要求。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动性能。车轮轮体采用聚酰胺材质,胎面为聚氨酯,注塑,导电材料,轮毂内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态承载能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、带轮计算机、透析车、医院设施、药品车、养老院和护理院设备、护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗器械领域,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。