跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚酰胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为155毫米。动态承载能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静态承载能力达300公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院设施、护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
594EUSP150R36-32 N RAL9002
EAN
4031582489309
Core attributes
外壳类型
带电动锁定系统的旋转脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.52 kg
产品名称
Linea E-Lock
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45.5 mm
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
127 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能