我们的系列
附件
E-Drive flex是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和操作灵活性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负载,同时保证平稳的移动性能。其紧凑的外壳设计与电动驱动系统完美集成,为用户提供可靠的移动解决方案。产品具备优异的耐用性和稳定性,适用于需要频繁移动和精确定位的电动移动设备,是现代工业自动化和电动移动应用的理想选择,能够显著提升设备的操作效率和使用便利性。
附件
E-Drive flex是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和操作灵活性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保持平稳的滚动性能。其紧凑的附件外壳设计便于集成到现有的电动移动系统中,为用户提供可靠的移动解决方案。产品具备优异的耐用性和稳定性,适用于需要频繁移动和精确定位的电动设备应用场景,是现代工业自动化和电动移动技术的理想选择。
驱动单元 125 mm
E-Drive ultimate驱动单元采用电气材料外壳设计,配备直径125mm的聚酯胺轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,搭配矩形板安装方式。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的脚轮解决方案。
附件
E-Drive电动移动设备采用电气材料制造的附件外壳设计,专为电动移动应用而开发,配备高质量脚轮系统确保优异的机动性和稳定性。该产品的外壳结构采用专业电气级材料,提供卓越的电气绝缘性能和机械强度,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心设计,支持全方位移动和精确定位,适用于各种工业和商业电动移动场景。产品整体结构紧凑,安装维护便捷,符合电动移动设备的严格技术要求,为用户提供可靠的电动驱动解决方案,确保在各种操作条件下都能保持稳定的性能表现和长期的使用寿命。
附件
E-Drive电动移动设备是一款专为电动出行应用设计的附件产品,采用先进的电气材料制造外壳,确保在各种工作环境下的可靠性和耐久性。该产品配备高质量脚轮系统,提供卓越的机动性和操控性能,特别适用于需要频繁移动和精确定位的电动设备应用场景。电气材料外壳设计不仅保证了优异的电气绝缘性能,同时具备良好的机械强度和抗冲击能力,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心优化,确保设备在移动过程中保持稳定性和平顺性,满足现代电动出行设备对高性能移动解决方案的严格要求,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮具有优异的承载能力和耐磨性能,能够承受频繁的移动操作和重载应用需求。产品结构紧凑,安装简便,适用于电动设备的移动解决方案,为用户提供可靠的操作体验。脚轮系统经过精密制造,确保平稳运行,减少振动和噪音,同时具备良好的转向灵活性,满足现代电动移动设备对高性能移动组件的严格要求,是工业自动化和电动移动应用的理想选择。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保证平稳的移动性能。产品外壳采用耐用材料制造,具备优异的抗冲击和耐磨损特性,适用于频繁移动和长期使用的工业场景。脚轮系统经过严格的质量测试,确保在不同地面条件下都能提供可靠的支撑和灵活的转向功能,为电动移动设备提供完整的移动解决方案,满足现代工业对高效、可靠移动设备的严格要求。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保证平稳的移动性能。产品外壳采用耐用材料制造,具备优异的抗冲击和耐磨损特性,适用于频繁移动和长期使用的工业场景。脚轮系统经过严格的质量测试,确保在不同地面条件下都能提供可靠的支撑和灵活的转向功能,是电动移动设备的理想配套解决方案,满足现代工业对高效、可靠移动系统的严格要求。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件设计。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,轴承同样使用精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备。动载荷能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静载荷能力达450公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、医院病床、养老院和护理院设施、担架以及超声设备等医疗器械领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体由聚酯胺,导电材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,轴承为精密滚珠轴承,密封的设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为183毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所。
驱动单元 125 mm
E-Drive optima驱动单元采用电气材料外壳设计,配备直径125毫米的高性能轮子,轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用弹性轮胎,无痕,硫化处理,确保优异的耐磨性和地面保护性能。该产品采用矩形板安装方式,广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、生产和平台手推车、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动设备提供可靠的驱动解决方案。
附件
E-Drive optima是一款专为电动移动应用设计的附件产品,配备高品质脚轮系统,确保在各种工业环境中提供卓越的机动性和稳定性。该产品采用先进的工程设计,脚轮结构经过精密计算,能够承受电动设备的重量负荷,同时保证平稳的移动性能。产品外壳采用耐用材料制造,具备优异的抗冲击和耐磨损特性,适用于频繁移动和长期使用的工业场景。脚轮系统经过严格的质量测试,确保在不同地面条件下都能提供可靠的支撑和灵活的转向功能,是电动移动设备的理想配套解决方案,满足现代工业对高效、可靠移动系统的严格要求。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的转向性能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮子配有精密滚珠轴承,轮径为150毫米。产品总高度为155毫米。载重能力方面,动载荷为150公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达450公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体同样采用聚酰胺材料制造,胎面材料为聚氨酯,注塑,导电特性,轮毂内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态承载能力在4公里每小时的运行速度下可达150公斤,静态承载能力高达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备领域,满足医疗环境对精密移动、电气安全和高承载能力的严格要求。
带电动锁定系统的旋转脚轮 150 mm
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动性能。车轮轮体采用聚酰胺材质,胎面为聚氨酯,注塑,导电材料,轮毂内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态承载能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、带轮计算机、透析车、医院设施、药品车、养老院和护理院设备、护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗器械领域,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
驱动单元 125 mm
E-Drive flex驱动单元采用电气材料制造,配备直径125mm的高性能车轮,车轮主体由聚酰胺材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕,硫化处理,确保优异的耐磨性和静音运行。该产品采用矩形板安装方式,广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的驱动解决方案。