跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

E-Drive电动移动设备采用电气材料制造的附件外壳设计,专为电动移动应用而开发,配备高质量脚轮系统确保优异的机动性和稳定性。该产品的外壳结构采用专业电气级材料,提供卓越的电气绝缘性能和机械强度,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心设计,支持全方位移动和精确定位,适用于各种工业和商业电动移动场景。产品整体结构紧凑,安装维护便捷,符合电动移动设备的严格技术要求,为用户提供可靠的电动驱动解决方案,确保在各种操作条件下都能保持稳定的性能表现和长期的使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
EDUZ110
EAN
4031582478341
控制单元
装配
通过安装板单独组装
电线布局
灵活的配件,即插即用
电线长度(至驱动机)
3 METER
允许的储存环境条件(最大)
45 °C
允许的储存环境条件(最小)
-10 °C
重量
2.7 kg
允许的操作环境条件
5 至 40 °C,大气湿度 90%,无冷凝
防护等级
IP X4(来自各个方面的水溅,所有插头都插入)
反向电压保护
内嵌在连接器中
电源输入
16
所需电源
24
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
2.1 kg
产品名称
控制单元
导电
不锈
Housing
支架形状
驱动器
材料
电气
special-features-image
特殊功能