跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体同样采用聚酰胺材料制造,胎面材料为聚氨酯,注塑,导电特性,轮毂内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态承载能力在4公里每小时的运行速度下可达150公斤,静态承载能力高达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备领域,满足医疗环境对精密移动、电气安全和高承载能力的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
594EUSP150R36-32 T 9002
S4物料编号
990065700
Core attributes
外壳类型
带电动锁定系统的旋转脚轮
总宽度
71 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.51 kg
产品名称
Linea E-Lock
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45 mm
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
127 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)
special-features-image
特殊功能