跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

E-Drive ultimate驱动单元采用电气材料外壳设计,配备直径125mm的聚酯胺轮体和弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,搭配矩形板安装方式。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、麻醉车、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、带轮计算机、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、药品车、护理车、生产和平台手推车、超声设备、工作台以及运输设备等多个专业领域,为电动移动应用提供可靠的脚轮解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4物料编号
990066143
驱动单元执行器
额定速度
35.3 METER_PER_MINUTE
额定电流
3.5
额定输出
14.8
额定电压
24
驱动单元行走马达
行进方向
向前和向后
额定速度
197 METER_PER_MINUTE
额定电流
8.5
额定输出
144
额定电压
24
Core attributes
紧急解锁
机械
外壳类型
驱动单元
长度
最大 315 mm(紧急解锁启动)
总宽度
190 mm
离地间隙
30 mm
地面不均匀度(最大)
15 mm
地面不均匀度(最小)
-15 mm
处于初始位置的高度
140 mm
安装高度
170 mm
最大速度
4 KILOMETER_PER_HOUR
允许的储存温度(最大)
45 °C
允许的储存温度(最小)
-10 °C
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
5 °C
总重量
8.23 kg
重量
8 kg
轮宽
35 mm
宽度
178 mm
允许的环境温度
工作温度 5 °C 至 40 °C,空气湿度 90 %,无冷凝
产品名称
E-Drive ultimate
保护类型
IPX4(从各个侧面喷水,所有插头都已插入)
最大提升力/接触压力
400
最大推力
32
轮径
125 mm,磨损极限 Ã ̃ 115 mm
轮子胎面
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
驱动器
材料
电气
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
轴承
法兰轮
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
控制单元
EDUZ110

E-Drive电动移动设备采用电气材料制造的附件外壳设计,专为电动移动应用而开发,配备高质量脚轮系统确保优异的机动性和稳定性。该产品的外壳结构采用专业电气级材料,提供卓越的电气绝缘性能和机械强度,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心设计,支持全方位移动和精确定位,适用于各种工业和商业电动移动场景。产品整体结构紧凑,安装维护便捷,符合电动移动设备的严格技术要求,为用户提供可靠的电动驱动解决方案,确保在各种操作条件下都能保持稳定的性能表现和长期的使用寿命。

附件
E-Drive 手柄套件
EDMZ310 3m

E-Drive电动移动设备是一款专为电动出行应用设计的附件产品,采用先进的电气材料制造外壳,确保在各种工作环境下的可靠性和耐久性。该产品配备高质量脚轮系统,提供卓越的机动性和操控性能,特别适用于需要频繁移动和精确定位的电动设备应用场景。电气材料外壳设计不仅保证了优异的电气绝缘性能,同时具备良好的机械强度和抗冲击能力,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心优化,确保设备在移动过程中保持稳定性和平顺性,满足现代电动出行设备对高性能移动解决方案的严格要求,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。