跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

E-Drive电动移动设备是一款专为电动出行应用设计的附件产品,采用先进的电气材料制造外壳,确保在各种工作环境下的可靠性和耐久性。该产品配备高质量脚轮系统,提供卓越的机动性和操控性能,特别适用于需要频繁移动和精确定位的电动设备应用场景。电气材料外壳设计不仅保证了优异的电气绝缘性能,同时具备良好的机械强度和抗冲击能力,能够有效保护内部电子元件免受外部环境影响。脚轮配置经过精心优化,确保设备在移动过程中保持稳定性和平顺性,满足现代电动出行设备对高性能移动解决方案的严格要求,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
EDMZ310 3m
EAN
4031582488227
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.91 kg
产品名称
E-Drive 手柄套件
导电
不锈
Housing
支架形状
驱动器
材料
电气
手柄组
控制器
根据 DIN ISO 13849 进行测试的安全性
紧急停止按钮
把手材料
玻璃纤维加强的聚酰胺
LED 功能
显示驱动单元的状态
电线长度(包括插头)
3 METER
允许的储存环境温度(最大)
45 °C
允许的储存环境温度(最小)
-10 °C
允许的操作环境条件
5 至 50 °C,大气湿度 90%,无冷凝
控制器上的拇指凹陷位置
可按 22.5° 步长调节
保护类型
水平安装时 IPX4(来自所有侧面的溅水)
控制器使用寿命
200 万次循环
设置配件
两个符合人体工程学设计的手柄,一个带功能,一个不带功能
速度控制
连续可变、向前和向后
控制器轴旋转角度(最大)
45
控制器轴旋转角度(最小)
-45
special-features-image
特殊功能