Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳的转向性能。脚轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮子配有精密滚珠轴承,轮径为150毫米。产品总高度为155毫米。载重能力方面,动载荷为150公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达450公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗设备,为各种医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能