Linea E-Lock带电动锁定系统的旋转脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动性能。车轮轮体采用聚酰胺材质,胎面为聚氨酯,注塑,导电材料,轮毂内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态承载能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、带轮计算机、透析车、医院设施、药品车、养老院和护理院设备、护理车、手术机器人、超声设备以及呼吸机等医疗器械领域,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能