跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用不锈钢,重型结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。轮子本体由塑料热固性,耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐温性能和一致的材料特性。轮子配备干轴承衬套,提供可靠的转动性能和较低的维护需求。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动载荷为100千克(在4千米每小时速度下),静载荷可达200千克,能够满足各种重载应用的需求。这款固定脚轮特别适用于需要高强度、耐腐蚀和耐高温的工业设备和运输系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
108 mm
温度范围(最大)
280 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.47 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
Wheel
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
胎面颜色
黑色
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制造,胎面材料与轮子体相同,轴承为干轴承衬套结构,轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动态载荷能力为100千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热性能和不锈钢材质使其特别适合对卫生要求严格和高温环境的工业应用场合。

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制造,胎面材料与轮子体相同,轴承为干轴承衬套结构,轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动态载荷能力为100千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热性能和不锈钢材质使其特别适合对卫生要求严格和高温环境的工业应用场合。

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg