CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向轴承采用两个钢珠滚道设计确保平稳转动。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为干轴承衬套结构。轮径为100毫米,整体高度为128毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多种工业应用场景,能够满足对耐热性能和承载能力要求较高的专业使用环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能