跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用塑料热固性耐热轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子直径为100毫米,配置干轴承衬套以提供平稳的滚动性能。产品总高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达250千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
S4物料编号
990035519
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
250 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.51 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
Wheel
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向操作。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和耐温性能,轮子直径为100毫米,内置干轴承衬套提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向操作。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和耐温性能,轮子直径为100毫米,内置干轴承衬套提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg