跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向操作。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和耐温性能,轮子直径为100毫米,内置干轴承衬套提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
S4物料编号
990035365
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
79 mm
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
250 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.79 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用塑料热固性耐热轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子直径为100毫米,配置干轴承衬套以提供平稳的滚动性能。产品总高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达250千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用塑料热固性耐热轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子直径为100毫米,配置干轴承衬套以提供平稳的滚动性能。产品总高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达250千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg