CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐久性。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力为80公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多种工业应用场景,其不锈钢材质和耐热特性使其特别适合对卫生要求严格和高温环境下的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能