跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径140mm,胎面宽度50mm,轮毂长度55mm,轴孔直径20mm。该轮子配备精密滚珠轴承密封结构,静态承载能力达1260kg,动态承载能力为630kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
630 kg
静态载重
1260 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.47 kg
产品名称
Novatech
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6006 2RS
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
55 mm
胎面宽度
50 mm
直径
140 mm
密封类型
A
适用于
bt_linde
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
special-features-image
特殊功能