Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子直径为200毫米,胎面宽度80毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度90毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静态载荷能力高达3360公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能