跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用铸铁材质制造,直径为140mm,轮毂长度65mm,轴孔直径12mm。胎面宽度60mm,材质为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子静载荷能力达1400kg,动载荷能力为700kg(速度3km/h)。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
700 kg
静态载重
1400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.99 kg
产品名称
Novatech
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6006 2RS
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
12 mm
中心长度
65 mm
胎面宽度
60 mm
直径
140 mm
密封类型
A
适用于
bt_linde
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
special-features-image
特殊功能