跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UAR200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419320
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
1.04 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能