跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用铝制轮体,直径150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,胎面材料为聚氨酯,铸造的,配备精密滚珠轴承。静载荷能力1000kg,动载荷能力在6km/h速度下为400kg,在4km/h速度下为500kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能