跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech轮子采用聚丙烯轮体和聚氨酯泡沫胎面材料制造,配备精密滚珠轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度45毫米,轮毂长度53毫米,轴孔直径8毫米。动态载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达140公斤。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PNP200x45-Ø8 MS
EAN
4031582320640
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
70 kg
静态载重
140 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.56 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
70 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
聚氨酯,泡沫
轴孔直径
8 mm
中心长度
53 mm
胎面宽度
45 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能