跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用铸铁轮体结构,直径为230毫米,配备宽度82毫米的聚氨酯铸造胎面,为脚轮应用提供优异的承载性能和耐用性。该轮子广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个工业领域,能够满足各种重载移动设备的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Core attributes
外壳类型
轮子
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
5.85 kg
产品名称
Novatech
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
5
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
45 mm
固定件孔直径
14 mm
圆孔直径
70 mm
胎面宽度
82 mm
直径
230 mm
适用于
jungheinrich_mic
轴承
法兰轮
special-features-image
特殊功能