跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Maxtech轮子采用聚酰胺注塑胎面材料和聚酰胺轮体材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。静态承载能力达700kg,动态承载能力在6km/h速度下为300kg,在4km/h速度下为350kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
350 kg
6 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
700 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.78 kg
产品名称
Maxtech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
60 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能