跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用聚氨酯铸造胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,密封的设计,轮体材质为钢、铁结构。静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在3公里每小时速度下为800公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETX085x85-Ø20 HL95-F
EAN
4031582369649
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
800 kg
静态载重
1600 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
95 mm
胎面宽度
85 mm
直径
85 mm
密封类型
F
适用于
jungheinrich
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
special-features-image
特殊功能