跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为98毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度40毫米。在动载荷方面,4公里每小时速度下承载能力为300公斤,6公里每小时速度下承载能力为240公斤,静载荷承载能力可达600公斤。这种规格配置使其适用于需要高承载能力和精确运动控制的工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.45 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
12 mm
中心长度
40 mm
胎面宽度
40 mm
直径
98 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能