跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径75毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度50毫米,装配精密滚珠轴承确保运行平稳。该轮子动载荷能力550千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力1100千克,适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业应用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETP075x50-Ø25 HL50
EAN
4031582340136
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
550 kg
静态载重
1100 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6005
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
50 mm
胎面宽度
50 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能