跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETY080x25-Ø25 HL12
EAN
4031582419054
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
160 kg
静态载重
320 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.38 kg
产品名称
Novatech
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
12 mm
胎面宽度
25 mm
直径
80 mm
轴承
精密滚珠轴承 (RS/2RS)
special-features-image
特殊功能