跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Mono万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐腐蚀性和轻量化特性,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮本体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行平稳。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等医疗和家具行业的移动应用,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
30 kg
静态载重
60 kg
总高
72 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
104.4 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
52.2 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
18 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和静音滚动效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为30千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力达60千克,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场合,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和静音滚动效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为30千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力达60千克,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场合,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg