CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。车轮主体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和静音效果,轮径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证平稳运行。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,满足不同使用条件下的承重需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能