CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体同样采用聚丙烯材料构造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为50毫米。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为现代家居和办公环境提供便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能