Glide定制解决方案是一款专业工程脚轮产品,配备带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,具备闸杆旋转功能,提供灵活的方向控制和制动操作。轮子主体同样采用聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转和长期使用寿命。产品轮径为50毫米,整体高度为33毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮的动态载荷能力为30千克,在3千米每小时的运行速度下能够保持稳定的承载性能,满足轻至中等负载的工业和商业应用需求,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能