CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Mono万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚丙烯材料,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的地面抓握力和减震性能,车轮直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能