跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470UOO100P62
EAN
4031582010206
S4物料编号
990004299
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.73 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477UOO100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UOO100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477UOO100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UOO100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg